Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm

    Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik shelf right, with special hidden outlet EN 31, dimensions 1200 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico813332
    • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
    • Gruppo di famigliaBASINS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-02
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)460
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleSaphirKeramik
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario