Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet

Washbasin, shelf left, with concealed outlet
Voce di capitolato
  • Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 1200 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and hidden overflow, towel frame, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico813333
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)185
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)460
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks