Pubblica i tuoi prodotti
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 1200 mm
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 1200 mm

Vanity washbasin
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico813858
  • Famiglia di prodottoTHE NEW CLASSIC
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)480
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)75
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings