Pubblica i tuoi prodotti
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 1200 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 1200 mm

Countertop basin Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500/350 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf left Special feature: Surface refinement LCC (only white) Further options / accessories: without tap hole and with valve without overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814974
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico814974
  • Famiglia di prodottoILBAGNOALESSI ONE
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)165
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)27
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario