Pubblica i tuoi prodotti
LIVING Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LIVING Small washbasin 450 mm

Small washbasin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, furniture Order no. 81543.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico815432
  • Famiglia di prodottoLIVING
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)155
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)12.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario