uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Unique ref.: 815952
Produttore: LAUFEN
Famiglia prodotto: LAUFEN PRO
Gruppo prodotto: BASINS
Larghezza (mm): 450
Altezza (mm): 330
Profondità (mm): 150
Data di pubblicazione: 2016-06-02
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Materiale principale: Vitreous china
Materiale secondario:
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Austria
Peso netto (kg): 7.6

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L7212
Uniclass 1.4 Descrizione: Washbasins
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Wash Basin Systems
NBS Reference Codice: 35-65-70-94
NBS Reference Descrizione: Wash Basin Systems

BIMobject®