Pubblica i tuoi prodotti
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm

Washbasin bowl Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole without overflow, Special feature: overflow channel glazed, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, 1 tap hole with overflow, without tap, hole with overflow, valve without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 816803
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816803
  • Famiglia di prodottoPALOMBA COLLECTION
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)10.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario