Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 850 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 850 x 460 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture Order no. 81696.5
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816965
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)850
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815