Pubblica i tuoi prodotti
LIVING Countertop washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin 500 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 500 x 460 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, furniture Order no. 81743.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico817432
  • Famiglia di prodottoLIVING
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)155
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli