Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico817952
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)17.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario