Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Compact countertop washbasin 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Compact countertop washbasin 550 mm

Compact countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 380 mm, , angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81895.8
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico818958
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)11.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli