Pubblica i tuoi prodotti
FLORAKIDS Wall-hung WC
LAUFEN

FLORAKIDS Wall-hung WC

Wall-hung WC pan washdown LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for conealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 310 x 520 x 365 mm, ceramic seat height 350 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover, 89103.0, WC seat & cover with automatic, lowering 89103.1, WC seat , 89103.2, Order no. 82003.1
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico820031
  • Famiglia di prodottoFLORAKIDS
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)520
  • Profondità (mm)310
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario