Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Non disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
820601
Famiglia di prodotto
CLEANET NAVIA
Gruppo di famiglia
WCs
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-01-11
Numero di versione
1
Altezza (mm)
405
Larghezza (mm)
580
Profondità (mm)
370
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Materiale secondario
Componenti elettronici e ottici
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Toilet bowls
Codice UNSPSC
30181511
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descrizione Uniclass 2015
Toilets
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Europa
Liechtenstein
Svizzera
Prodotti simili
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download