Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

4.1 su 5 stelle4.1(7 recensioni)
Barrier free wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 350 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, 89895.1, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, 89895.0 Order no. 82095.3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico820953
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO LIBERTY
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)24.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505