Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico820959
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)530
  • Profondità (mm)365
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)27
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario