Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Compact Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Compact Wall-hung WC rimless, washdown

3.9 su 5 stelle3.9(8 recensioni)
Compact wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 490 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0 WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.5
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico820965
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)345
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)490
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)21
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505