Pubblica i tuoi prodotti
MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico821541
  • Famiglia di prodottoMODERNA S
  • Gruppo di famigliaWall-hung WC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)355
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descrizione Uniclass 2015WC pans
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit