Pubblica i tuoi prodotti
MODERNA S Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown
LAUFEN

MODERNA S Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown

Wall-hung WC DESIGN Compact, Silent flush, 'rimless', washdown
Voce di capitolato
  • Compatible wih: H890540 WC seat and cover, without lowering system H890541 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges H898950 WC seat and cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H898951 WC seat without cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H890541 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges H896546 WC seat and cover slim, with lowering systém H890544 WC seat without cover slim H890540 WC seat and cover, without lowering systém H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico821544
  • Famiglia di prodottoMODERNA S
  • Gruppo di famigliaWall-hung WC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)350
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Progettato inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures