Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding WC, washdown

Unique ref.: 821971
Produttore: LAUFEN
Famiglia prodotto: ILBAGNOALESSI ONE
Gruppo prodotto: WCs
Larghezza (mm): 390
Altezza (mm): 460
Profondità (mm): 585
Data di pubblicazione: 2016-06-02
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 390 x 585 x 460 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), concealed surfaces, directing water are fully glazed throughout, closed water rim, vacuum, checked, Further options / accessories: WC seat & cover with automatic, lowering 89297.1, Order no. 82197.1


Materiale principale: Vitreous china
Materiale secondario:
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Austria
Peso netto (kg): 27.2

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - WC
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved