Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82295.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico822952
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)30.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures