Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico823337
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures