Unique ref.: | 823560 |
---|---|
Produttore: | LAUFEN |
Famiglia prodotto: | ARION |
Gruppo prodotto: | WCs |
Larghezza (mm): | 735 |
Altezza (mm): | 365 |
Profondità (mm): | 705 |
Data di pubblicazione: | 2019-03-12 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.us.laufen.com/catalogue/collections/arion/one-piece-water-clos... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.laufen.com/en/service/certificates |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/laufen/product/823560
Materiale principale: | Vitreous china |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Switzerland |
Prodotto in: | China |
Categoria BIMobject: | Articoli sanitari - WC |
---|---|
Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Toilets |
Codice UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Codice: | L7216 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Toilets |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-93-97 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Wc Suites |
Uniclass 2015 Codice: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Toilets |
NBS Reference Codice: | 35-65-90-97 |
NBS Reference Descrizione: | Wc Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Water Closets |
Numero OmniClass: | 23-31 19 00 |
Titolo OmniClass: | Toilets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valore |
---|---|
Material | Vitreous china |
Seat | Included |
Water Use per Flush | 1.6 gpf | 1.1 gpf |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Vitreous china |
BIMobject®