Pubblica i tuoi prodotti
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8 su 5 stelle4.8(17 recensioni)
One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico823567
  • Famiglia di prodottoCRISTAL
  • Gruppo di famigliaOne-piece WC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)710
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descrizione Uniclass 2015WC pans
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets