Pubblica i tuoi prodotti
RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation,  incl. cistern, with seat and cover
LAUFEN

RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover

Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico825362
  • Famiglia di prodottoRIGO
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)860
  • Larghezza (mm)650
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures