Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5 option 000/204, 82495.6, 82495.7, 82495.8 option 000/204, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264 Order no. 82695.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico826952
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaCISTERNS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)360
  • Larghezza (mm)175
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)12.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Codice UNSPSC30181515