Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO N, sanitary ceramic, with cistern Dual-Flush (4,5/3-l-flush), with seat and cover, Thermoplast, removable EN 997, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 650 x 450 mm outlet vertical 70 mm concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, closed water rim, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC Order no. 82796.4
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico827954
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO N
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)890
  • Larghezza (mm)650
  • Profondità (mm)365
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)33.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505

Disponibilità Regionale

Europa Nord America