Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre

Cistern, rear water inlet (centre)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico829331
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaCISTERNS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)395
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Codice UNSPSC30181515
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures