uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Unique ref.: 832331
Produttore: LAUFEN
Famiglia prodotto: Kartell by Laufen
Gruppo prodotto: BIDETS
Larghezza (mm): 370
Altezza (mm): 430
Profondità (mm): 545
Data di pubblicazione: 2015-03-05
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Floorstanding bidet KARTELL BY LAUFEN sanitary ceramic

EN 35, dimensions 370 x 560 x 430 mm

1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT,

back to wall, concealed trap, concealed fixation

Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked

Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes,

ceramic valve cover plate

Order no. 832331


Materiale principale: Vitreous china
Materiale secondario:
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Switzerland
Peso netto (kg): 22

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bidet
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Bidets
Codice UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Codice: L7215
Uniclass 1.4 Descrizione: Bidets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Descrizione: Bidets
NBS Reference Codice: 35-06-11
NBS Reference Descrizione: Bidets

BIMobject®