Pubblica i tuoi prodotti
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Archiviato

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico832801
  • Famiglia di prodottoPALOMBA COLLECTION
  • Gruppo di famigliaBidets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario