Pubblica i tuoi prodotti
TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

4.9 su 5 stelle4.9(14 recensioni)
Siphonic urinal LAUFEN TAMARO, sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 395 x 360 x 770 mm, minimum 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal or vertical, flushing rate minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, siphon with horizontal outlet, siphon with vertical outlet and connection bend, Order no. 84009.0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840090
  • Famiglia di prodottoTAMARO
  • Gruppo di famigliaUrinals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)770
  • Larghezza (mm)395
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)21.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario