Pubblica i tuoi prodotti
VAL Urinal, mains operated
LAUFEN

VAL Urinal, mains operated

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth, vandalproof
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840286
  • Famiglia di prodottoVAL
  • Gruppo di famigliaURINALS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)560
  • Larghezza (mm)305
  • Profondità (mm)365
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures