Pubblica i tuoi prodotti
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover

Siphonic urinal LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 325 x 290 x 585 mm (with cover 895 mm), only to be used with cover, 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal, flushing rate minimum, 0,3 l/s, Special feature: Surface refinement LCC (only white), vacuum and performance, tested, Further options / accessories: with fly, horizontal inlet connection, 1-litre, siphon with horizontal outlet DN 50 (standard Europe, except CH and, UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet, DN 40 (standard UK), urinal cover 89497.1, Order no. 84097.1
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840971
  • Famiglia di prodottoILBAGNOALESSI ONE
  • Gruppo di famigliaUrinals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)585
  • Larghezza (mm)325
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario