Pubblica i tuoi prodotti
COLLEGE School-washbasin 600 mm
LAUFEN

COLLEGE School-washbasin 600 mm

School washbasin LAUFEN COLLEGE, sanitary ceramic, dimensions 600 x 450 mm, symmetric, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, 1 centre tap hole midden basin Order no. 85760.0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico857600
  • Famiglia di prodottoCOLLEGE
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)225
  • Larghezza (mm)455
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario