Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN
Archiviato

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 600 mm

Combipack 600 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico860333
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaCompounds
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)725
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)48.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings