Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm

Pack washbasin with furniture LAUFEN PRO S Washbasin: sanitary ceramic, EN 31, dimensions (WxD) 600 x 500 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Vanity unit: Body/Front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, dimensions (WxHxD) 595 x 440 x 495 mm Further options / accessories: Towel rail chromed, bathtubs, furniture
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico860962
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaCOMPOUNDS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)41.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit