Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 800 mm

Pack washbasin with furniture LAUFEN PRO S Washbasin: sanitary ceramic, EN 31, dimensions (WxD) 800 x 500 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Vanity unit with 1 drawer, 1 interior drawer Body/Front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, dimensions (WxHxD) 790 x 440 x 495 mm Further options / accessories: Towel rail chromed, bathtubs, furniture
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico860964
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaCOMPOUNDS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)49.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56