Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with one drawer
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with one drawer

Combipack 1200 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with drawer
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico860967
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaCOMPOUNDS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)62.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings