Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/79b9981e-7110-40c7-9942-ef52d0b830c5
Home
Categorie
Articoli sanitari
WC - Sedute
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
Non disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
893360
Famiglia di prodotto
RIGO
Gruppo di famiglia
Seats & covers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-08-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
55
Larghezza (mm)
355
Profondità (mm)
430
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.nordics.laufen.com/catalogue/collections/rigo/wc-seat-cover-fixed-stainless-steel-hinges-893360
Certificazione di Prodotto
https://www.nordics.laufen.com/en/service/certificates
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Plastica
Materiale secondario
Metallo
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Repubblica Ceca
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - WC - Sedute
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_95
Descrizione Uniclass 2015
WC seats and covers
Numero OmniClass
23-31 19 19 17
Titolo OmniClass
Water Closet Seats
Disponibilità Regionale
Europa
Nord America
Danimarca
Groenlandia
Finlandia
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download