Pubblica i tuoi prodotti
MODERNA R WC seat and cover slim, with lowering system, removable
LAUFEN

MODERNA R WC seat and cover slim, with lowering system, removable

WC seat and cover "slim", removable, without lowering system
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico896540
  • Famiglia di prodottoMODERNA R
  • Gruppo di famigliaSeats & covers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)55
  • Larghezza (mm)485
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
  • Numero OmniClass23-31 19 19 17
  • Titolo OmniClassWater Closet Seats
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit