Pubblica i tuoi prodotti
LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material

3.3 su 5 stelle3.3(6 recensioni)
Freestanding bathtub
Voce di capitolato
  • Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH220082
  • Famiglia di prodottoLUA
  • Gruppo di famigliaBathtubs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)540
  • Larghezza (mm)750
  • Profondità (mm)1700
Relativo a
  • Materiale principaleMarmo fuso
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs