Pubblica i tuoi prodotti
MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
Back-to-wall bathtub
Voce di capitolato
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH220117
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)590
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleMarmo fuso
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures