Pubblica i tuoi prodotti
ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974

Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974
Voce di capitolato
  • Compatible with: H818977 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818978 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818975 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818976 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818974 Bowl washbasin L/R, incl. ceramic drain valve
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH430503
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1755
  • Larghezza (mm)1660
  • Profondità (mm)170
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit