Pubblica i tuoi prodotti
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    LAUFEN

    METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame

    Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH512ME8-112U
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)115
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)375
    Relativo a
    • Materiale principaleSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Nord America Oceania