Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/ee51ad1f-4317-4a3c-acc4-6a658d2e86e2
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H604110
Famiglia di prodotto
Cleanet
Gruppo di famiglia
CLEANET MEDA
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-16
Numero di versione
1
Altezza (mm)
440
Larghezza (mm)
370
Profondità (mm)
540
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H604110000S002
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H604110000S002
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Materiale secondario
Plastica
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Repubblica Ceca
Peso Netto (Kg)
30.8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descrizione Uniclass 2015
Toilets
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Prodotti simili
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download