Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/6764fe6b-6b49-42bb-94bc-09f0f3a52cb9
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H605110
Famiglia di prodotto
Cleanet
Gruppo di famiglia
CLEANET MEDA
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-16
Numero di versione
1
Altezza (mm)
515
Larghezza (mm)
370
Profondità (mm)
540
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H605110000S002
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H605110000S002
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Materiale secondario
Plastica
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Repubblica Ceca
Peso Netto (Kg)
34.8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descrizione Uniclass 2015
Toilets
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Prodotti simili
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download