Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/04b79495-4b13-4b4a-8935-54a5f1bdeeee
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H606110
Famiglia di prodotto
Cleanet
Gruppo di famiglia
CLEANET MEDA
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-16
Numero di versione
1
Altezza (mm)
515
Larghezza (mm)
370
Profondità (mm)
680
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H606110000S002
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H606110000S002
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Materiale secondario
Plastica
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Repubblica Ceca
Peso Netto (Kg)
43.8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descrizione Uniclass 2015
Toilets
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Prodotti simili
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download