Pubblica i tuoi prodotti
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH613890
  • Famiglia di prodottoCleanet
  • Gruppo di famigliaCLEANET PRO LITE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)425
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)29.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets 
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit