Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/da7800f1-2a83-4fcb-82db-f0eceb1c9e36
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H812870
Famiglia di prodotto
Washbasins
Gruppo di famiglia
VOLTA
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-05-19
Numero di versione
1
Altezza (mm)
125
Larghezza (mm)
380
Profondità (mm)
405
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8128700001091
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8128700001091
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
SaphirKeramik
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Austria
Peso Netto (Kg)
9.4
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Prodotti simili
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download