Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/787a2221-b1e3-46a9-827f-fd0c02f60ee7
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves, undersurface ground
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves, undersurface ground
Washbasin 105cm, with side shelves, undersurface ground
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H816869
Famiglia di prodotto
Washbasins
Gruppo di famiglia
PRO X
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-07-02
Numero di versione
1
Altezza (mm)
160
Larghezza (mm)
465
Profondità (mm)
1050
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168690001041
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168690001041
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Repubblica Ceca
Peso Netto (Kg)
30.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Prodotti simili
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Download