Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/fd79cb9f-a654-48ce-b01a-59c070546358
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
Washbasin, undersurface ground, shelf right
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H818111
Famiglia di prodotto
Washbasins
Gruppo di famiglia
MEDA
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-30
Numero di versione
1
Altezza (mm)
160
Larghezza (mm)
460
Profondità (mm)
600
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8181110001041
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8181110001041
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Repubblica Ceca
Peso Netto (Kg)
17
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descrizione Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Prodotti simili
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download